22:02:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6303-C-2Z-L138-C3>V
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 15,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 450 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 20,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 17,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.113 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 22.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 41.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 38.14 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 40.07 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 25.93 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 24.77 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.2 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Version code | >V | Not marked on bearing |
design interne modifié | C | GénérationC |
joint | 2Z | Déflecteurs des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | P6 | Classe 6 (P6) |
stabilisation dimensionnelle | SN | Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120° |
lubrifiant | L138 | Graisse (L138) |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques